norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27628 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4 227 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
rosca direita
Código do artigo
rosca esquerda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27628-0527628-0515M5911271848611,111010913°7,58
27628-0627628-0616M610133020596,7512,712101113°9,38,9
27628-0827628-0818M812,5163624512915,8716121313°16,714,1
27628-1027628-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1012527628-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1227628-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1212527628-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1627628-16116M16222764428211528,5728222215°52,732
27628-161527628-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732
27628-2027628-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8
27628-2227628-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6