norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27628-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 257 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27628-01-05rosca direitaaço de usinagem fácil271845M58,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-06rosca direitaaço de usinagem fácil302056M6101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-08rosca direitaaço de usinagem fácil362458M812,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-10rosca direitaaço de usinagem fácil43286,510M1015191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-10125rosca direitaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-12rosca direitaaço de usinagem fácil50326,512M1217,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-12125rosca direitaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-16rosca direitaaço temperado6442816M162227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-1615rosca direitaaço temperado6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-20rosca direitaaço temperado77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-22rosca direitaaço temperado84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-25rosca direitaaço temperado91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-30rosca direitaaço temperado110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-35rosca direitaaço temperado125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-40rosca direitaaço temperado142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €
27628-01-051rosca esquerdaaço de usinagem fácil271845M58,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil302056M6101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362458M812,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43286,510M1015191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-101251rosca esquerdaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50326,512M1217,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-121251rosca esquerdaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-161rosca esquerdaaço temperado6442816M162227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-16151rosca esquerdaaço temperado6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-201rosca esquerdaaço temperado77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-221rosca esquerdaaço temperado84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-251rosca esquerdaaço temperado91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-301rosca esquerdaaço temperado110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-351rosca esquerdaaço temperado125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-401rosca esquerdaaço temperado142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €