norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27632-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 248 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27632-01-06rosca direitaaço de usinagem fácil302156M6101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-08rosca direitaaço de usinagem fácil362458M812,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-10rosca direitaaço de usinagem fácil43296,510M10151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-10125rosca direitaaço de usinagem fácil43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-12rosca direitaaço de usinagem fácil50346,512M1217,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-12125rosca direitaaço de usinagem fácil50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-17rosca direitaaço temperado67461017M1624301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-20rosca direitaaço temperado77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-25rosca direitaaço temperado94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-30rosca direitaaço temperado110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €
27632-01-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil302156M6101364,4101140,513113,68,15 10,35 €
27632-01-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362458M812,5168613154815145,8512,9 11,09 €
27632-01-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43296,510M10151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-101251rosca esquerdaaço de usinagem fácil43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 11,73 €
27632-01-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50346,512M1217,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-121251rosca esquerdaaço de usinagem fácil50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 13,12 €
27632-01-171rosca esquerdaaço temperado67461017M1624301414253490102722,445 19,30 €
27632-01-201rosca esquerdaaço temperado77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 30,38 €
27632-01-251rosca esquerdaaço temperado94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 40,32 €
27632-01-301rosca esquerdaaço temperado110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 55,38 €