norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27631-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 212 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27631-01-06rosca direitaaço de usinagem fácil36216M664,410181246,5133,68,15 10,35 €
27631-01-08rosca direitaaço de usinagem fácil42248M88613221454155,8512,9 11,09 €
27631-01-10rosca direitaaço de usinagem fácil482910M109716261562,5128,6517,6 11,73 €
27631-01-12rosca direitaaço de usinagem fácil543412M12108182818711111,424,5 13,12 €
27631-01-17rosca direitaaço temperado694617M161411253623921022,445 19,30 €
27631-01-20rosca direitaaço temperado785320M20x1,51613294327104,5931,560 30,38 €
27631-01-25rosca direitaaço temperado946425M24x2,0201735,5533212675183 40,32 €
27631-01-30rosca direitaaço temperado1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 55,38 €
27631-01-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36216M664,410181246,5133,68,15 10,35 €
27631-01-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42248M88613221454155,8512,9 11,09 €
27631-01-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482910M109716261562,5128,6517,6 11,73 €
27631-01-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543412M12108182818711111,424,5 13,12 €
27631-01-171rosca esquerdaaço temperado694617M161411253623921022,445 19,30 €
27631-01-201rosca esquerdaaço temperado785320M20x1,51613294327104,5931,560 30,38 €
27631-01-251rosca esquerdaaço temperado946425M24x2,0201735,5533212675183 40,32 €
27631-01-301rosca esquerdaaço temperado1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 55,38 €