norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27630 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4 224 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
rosca direita
Código do artigo
rosca esquerda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7