norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27630-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 274 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27630-01-05rosca direita271845M58,5118611,1110361395,76 22,09 €
27630-01-06rosca direita302056M6101396,7512,7124013117,27,65 22,09 €
27630-01-08rosca direita362458M812,51612915,8751648141411,612,9 23,20 €
27630-01-10rosca direita43286,510M1015191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-10125rosca direita43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-12rosca direita50326,512M1217,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-12125rosca direita50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-16rosca direita6442816M162227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-1615rosca direita6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-20rosca direita77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 88,42 €
27630-01-22rosca direita84541222M22x1,53038282038,103711115325768 99,44 €
27630-01-25rosca direita91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 125,43 €
27630-01-30rosca direita110701530M30x2,04050372550,851145174188114 165,34 €
27630-01-051rosca esquerda271845M58,5118611,1110361395,76 22,09 €
27630-01-061rosca esquerda302056M6101396,7512,7124013117,27,65 22,09 €
27630-01-081rosca esquerda362458M812,51612915,8751648141411,612,9 23,20 €
27630-01-101rosca esquerda43286,510M1015191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-101251rosca esquerda43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 26,52 €
27630-01-121rosca esquerda50326,512M1217,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-121251rosca esquerda50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 30,96 €
27630-01-161rosca esquerda6442816M162227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-16151rosca esquerda6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 55,26 €
27630-01-201rosca esquerda77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 88,42 €
27630-01-221rosca esquerda84541222M22x1,53038282038,103711115325768 99,44 €
27630-01-251rosca esquerda91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 125,43 €
27630-01-301rosca esquerda110701530M30x2,04050372550,851145174188114 165,34 €