norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27629 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4 232 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27629-05rosca direita5M533188611,1120913°7,56,2 30,08 €
27629-06rosca direita6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30,08 €
27629-08rosca direita8M8422412915,87251513°16,716,1 33,51 €
27629-10rosca direita10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37,46 €
27629-12rosca direita12M125432161222,22331913°3234,5 45,76 €
27629-16rosca direita16M166642211528,57402215°52,760,6 68,03 €
27629-20rosca direita20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90,54 €
27629-22rosca direita22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102,55 €
27629-051rosca esquerda5M533188611,1120913°7,56,2 30,08 €
27629-061rosca esquerda6M6362096,7512,7221213°9,38,8 30,08 €
27629-081rosca esquerda8M8422412915,87251513°16,716,1 33,51 €
27629-101rosca esquerda10M1048281410,519,05291513°23,425,5 37,46 €
27629-121rosca esquerda12M125432161222,22331913°3234,5 45,76 €
27629-161rosca esquerda16M166642211528,57402215°52,760,6 68,03 €
27629-201rosca esquerda20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 90,54 €
27629-221rosca esquerda22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 102,55 €