norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27629-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 230 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27629-01-05rosca direita33185M58611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-06rosca direita36206M696,7512,7211046137,27,65 24,85 €
27629-01-08rosca direita42248M812915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-10rosca direita482810M101410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-12rosca direita543212M12161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-16rosca direita664216M16211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-20rosca direita785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-22rosca direita845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-25rosca direita946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-30rosca direita1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €
27629-01-051rosca esquerda33185M58611,1119942135,76 24,85 €
27629-01-061rosca esquerda36206M696,7512,7211046137,27,65 26,51 €
27629-01-081rosca esquerda42248M812915,8752512541411,612,9 26,11 €
27629-01-101rosca esquerda482810M101410,519,052814621314,518 29,83 €
27629-01-121rosca esquerda543212M12161222,225321670131724 34,82 €
27629-01-161rosca esquerda664216M16211528,5753721871528,539 62,17 €
27629-01-201rosca esquerda785020M20x1,5251834,92545251031442,557 88,42 €
27629-01-221rosca esquerda845422M22x1,5282038,104827111155768 98,56 €
27629-01-251rosca esquerda946025M24x2,0312242,865530124156885 125,43 €
27629-01-301rosca esquerda1107030M30x2,0372550,866351451788114 165,34 €