norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KJ.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27628-02 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1 relubrificável 264 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1 relubrificável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3D4HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27628-02-05rosca direitaaço de usinagem fácil271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-06rosca direitaaço de usinagem fácil301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-08rosca direitaaço de usinagem fácil362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-10rosca direitaaço de usinagem fácil43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-12rosca direitaaço de usinagem fácil50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-14rosca direitaaço temperado5734814M14202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-16rosca direitaaço temperado6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-18rosca direitaaço temperado71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-20rosca direitaaço temperado77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-22rosca direitaaço temperado84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 37,27 €
27628-02-25rosca direitaaço temperado94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-30rosca direitaaço temperado110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €
27628-02-051rosca esquerdaaço de usinagem fácil271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-141rosca esquerdaaço temperado5734814M14202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-161rosca esquerdaaço temperado6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-181rosca esquerdaaço temperado71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-201rosca esquerdaaço temperado77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-221rosca esquerdaaço temperado84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 41,93 €
27628-02-251rosca esquerdaaço temperado94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-301rosca esquerdaaço temperado110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €