norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Carga de regulação até sete toneladas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27710 Cunhas de nivelamento em aço individuais 204 kB

Desenhos

Cunhas de nivelamento em aço individuais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAjuste de precisão
(mm)
Carga de regulagem
(kN)
Regulagem de altura
por rotação
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
27710-0900300275700,353 106,79 €