|
|
27710-25Cunhas de nivelamento em alumínio com revestimento isolante... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio, superfície de assento em borracha nitrílica.Versão:Individual.Indicação:As cunhas de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapantes são adequadas para cargas de até sete toneladas. A superfície de assento esférica de borracha nitrílica com dureza 80° Shore 1) permite a compensação de desníveis. A proteção antiderrapante vulcanizada em borracha de nitrilo com dureza 80° Shore 1) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ajuste de precisão (mm) | Carga de regulagem (kN) | Torque no parafuso de ajuste (Nm) | Regulagem de altura por rotação (mm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27710-25-145095059 | 7 | 70 | 35 | 0,275 |  | | 121,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|