norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, plástico, borracha nitrílica.Indicação:Adequado para uma carga de regulagem de até 15 toneladas. As âncoras para carga pesada funcionam com base no princípio das cunhas duplas centrais. Sendo assim, o suporte da máquina é ajustado na altura com duas cunhas em vez de apenas uma. Os movimentos das cunhas são conformes e livres de folgas. A cunha dupla permite que a força que atua sobre o mecanismo de elevação seja reduzida para metade. O suporte esférico da máquina 1) e o amortecedor antivibratório 2) em borracha nitrílica vulcanizada com dureza 80° Shore compensa os desníveis do piso, serve como proteção antiderrapante, é resistente aos óleos, protege a máquina contra oscilações indesejáveis, isola o ruído da estrutura e é resistente aos meios agressivos. O composto de borracha sem enchimento não deforma e nem comprime sob carga estática da máquina.Atenção:Para não exceder as cargas de regulagem especificadas, não se deve considerar apenas a carga proporcional da máquina, mas sim a soma de todas as cargas existentes como cargas dinâmicas, cargas alternadas e pré-cargas do parafuso expansor da Wellenstein (haste de ancoragem).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27710-15 Cunhas de nivelamento em aço individuais 212 kB

Desenhos

Cunhas de nivelamento em aço individuais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAjuste de precisão
(mm)
Carga de regulagem
(kN)
Torque no
parafuso de ajuste
(Nm)
Regulagem de altura
por rotação
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
27710-15-1891200867150600,375 201,26 €