|
|
27710-05Cunhas de nivelamento em aço com revestimento isolante... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, borracha nitrílica.Indicação:A cunha de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapante é adequada para cargas até duas toneladas. Ela oferece uma grande superfície de apoio com uma estrutura nodular 1), composta por nitrilo com dureza 80° Shore. O ângulo plano das cunhas permite que a altura da cunha seja ajustada em 0,15 mm por rotação do parafuso. A proteção antiderrapante vulcanizada com 3 mm de camada de nitrilo com dureza 80° Shore 2) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Carga contínua (kN) | Carga máx. admissível (kN) | Torque no parafuso de ajuste (Nm) | Regulagem de altura por rotação (mm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27710-05-137092035 | 20 | 35 | 20 | 0,15 |  | | 93,64 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|