norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação para eixo e cubo. Design extremamente estreito, portanto, adequado para aplicação em espaços limitados. Desprende automaticamente durante a desmontagem.

- para diâmetros do eixo de 20 a 80 mm
- sem deslocamento axial na montagem
- não é autocentrante (a concentricidade do cubo em relação ao eixo depende exclusivamente do ajuste e do comprimento da guia)
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
Tolerância recomendada h11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23360-01 Anéis de fixação forma G aço inoxidável 212 kB
 Indicações gerais para anéis de fixação cônicos 86,6 kB

Desenhos

Anéis de fixação forma G aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1BL1L3Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23360-01-2047204726172011011133578 x M68 83,54 €
23360-01-2550255026172015512120609 x M68 85,91 €
23360-01-30553055261720185121005510 x M68 95,90 €
23360-01-35603560261720290161146712 x M68 107,15 €
23360-01-40654065261720410201257715 x M68 119,12 €
23360-01-45754575322024635281297812 x M818 136,87 €
23360-01-50805080322024700281167312 x M818 154,33 €
23360-01-55855585322024905331238014 x M818 174,02 €
23360-01-60906090322024990331137614 x M818 193,40 €
23360-01-659565953220241225371198216 x M818 209,51 €
23360-01-70110701103824281875531318414 x M1035 320,67 €
23360-01-75115751153824282010531238014 x M1035 332,99 €
23360-01-80120801203824282145531157714 x M1035 342,01 €