norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.

- para diâmetros do eixo 6 - 20 mm
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23354-01 Anéis de fixação forma D aço inoxidável 228 kB
 Indicações gerais para anéis de fixação cônicos 86,6 kB

Desenhos

Anéis de fixação forma D aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1BL2Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23354-01-061661613,51130,949193 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-081881813,51140,937173 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-092092015,51361,237174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1020102015,51361,233174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1122112215,51371,230154 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1222122215,51371,226154 x M2,50,5 77,41 €
23354-01-142614262017131,928154 x M30,9 77,41 €
23354-01-152815282017141,926144 x M30,9 77,41 €
23354-01-163216322117283,545234 x M42,2 82,17 €
23354-01-183518352521323,532174 x M42,2 82,17 €
23354-01-193519352521343,531174 x M42,2 82,17 €
23354-01-203820382621555,545244 x M54,2 82,17 €