norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.

- para diâmetros do eixo 20 - 60 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23350-01 Anéis de fixação forma A em aço inoxidável 218 kB
 Indicações gerais para anéis de fixação cônicos 86,6 kB

Desenhos

Anéis de fixação forma A em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2BL1L3Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23350-01-2028202850451839971071514 x M68 80,86 €
23350-01-25342534565225461801562455 x M68 100,28 €
23350-01-30413041625225462201551386 x M68 118,22 €
23350-01-35473547685932533401946348 x M68 147,79 €
23350-01-40534053755932533901940308 x M68 154,82 €
23350-01-45594559867845708203648368 x M818 167,49 €
23350-01-50655065927845709103643338 x M818 186,50 €
23350-01-557155719889558111004136289 x M818 288,54 €
23350-01-6077607710489558112004133269 x M818 354,68 €