norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22400-20

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3 dentes fresados, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:Até 40 dentes com cubo unilateral, a partir de 50 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400-20 Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 237 kB

Desenhos (visão geral)

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1130300012Acom cubo312304236122750 52,68 €
22400-20-1130300015Acom cubo315305145123550 58,88 €
22400-20-1130300020Acom cubo320306660144550 82,28 €
22400-20-1130300024Acom cubo324307872165050 98,07 €
22400-20-1130300025Acom cubo325308175166050 110,72 €
22400-20-1130300030Acom cubo330309690166050 153,19 €
22400-20-1130300040Acom cubo34030126120208050 215,80 €

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 3
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1230300050Bsem cubo3503015615020 326,89 €
22400-20-1230300060Bsem cubo3603018618020 460,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83