|
|
22400-20_AEngrenagem de aço inoxidável, módulo 3 dentes fresados, retos,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: