norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis retangulares vazados de ferro fundido cinzento
01760

Perfis retangulares vazados de ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01760 Perfis retangulares vazados de ferro fundido cinzento 153 kB

Desenhos

Perfis retangulares vazados de ferro fundido cinzento

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoL = comprimentoB

H≈ SRFiltro
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83