norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento
01520

Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:Os comprimentos 150 mm e 200 mm possuem apenas um reforço lateral.
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01520 Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento 172 kB

Desenhos

Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoL = comprimentoB

HSS1AFiltro
01520-01X150/300801002016160
01520-02X150/3001001252218160
01520-03X150/3001251602520160
01520-04X200/4001602003222200
01520-05X200/4002002503625200
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83