norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01680

Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Sob consulta:Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01680 Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 195 kB

Desenhos

Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoB

HSFiltro
01680-01Xferro fund.cinz.150/30032328
01680-02Xferro fund.cinz.150/300404010
01680-03Xferro fund.cinz.150/300/600636312
01680-04Xferro fund.cinz.200/300/600/800808016
01680-05Xferro fund.cinz.200/300/600/100010010020
01680-06Xferro fund.cinz.200/300/600/100012512520
01680-07Xferro fund.cinz.200/300/60016016025
01680-08Xferro fund.cinz.200/300/60020020032
01680-09Xferro fund.cinz.300/60025025036
01680-10Xferro fund.cinz.300/60025020036
01680-11Xferro fund.cinz.300/60031520036
01680-201Xalumínio150/30032328
01680-202Xalumínio150/300404010
01680-203Xalumínio150/300/600636312
01680-204Xalumínio200/300/600/800808016
01680-205Xalumínio200/300/600/100010010020
01680-206Xalumínio200/300/600/100012512520
01680-207Xalumínio200/300/60016016025
01680-208Xalumínio200/300/60020020032
01680-209Xalumínio300/60025025036
01680-210Xalumínio300/60025020036
01680-211Xalumínio300/60031520036
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83