norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis L com abas iguais, usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01380

Perfis L com abas iguais, usinados em todos os lados de ferro...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01380 Perfis L com abas iguais, usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 136 kB

Desenhos

Perfis L com abas iguais, usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
ferro fund.cinz.
Código do artigo
alumínio
L = comprimentoB

HSFiltro
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83