|
|
06666Porcas com manípulos integrados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, bucha em aço, aço inoxidável ou latão.Versão:Bucha em aço passivado azul, versão em aço inoxidável ou latão com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06666-103 | Latão | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,47 € | | 06666-104 | Latão | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,47 € | | 06666-204 | Latão | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,56 € | | 06666-205 | Latão | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,56 € | | 06666-305 | aço | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 1,64 € | | 06666-306 | aço | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 1,64 € | | 06666-1003 | aço inoxidável | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,86 € | | 06666-1004 | aço inoxidável | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,86 € | | 06666-2004 | aço inoxidável | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 2,09 € | | 06666-2005 | aço inoxidável | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 2,09 € | | 06666-3005 | aço inoxidável | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 2,33 € | | 06666-3006 | aço inoxidável | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 2,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|