norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06660 Manípulos borboletas unilaterais 344 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboletas unilaterais

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
Forma

DD2ABHH1H2TFiltro
06660-904Δ06660-0904ΔKM412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔKM512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔKM612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔKM51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔKM61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔKM82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔKM102137,56,3368,530,514

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
Forma

ABDD2HH1H2TFiltro
06660-190406660-10904D224,4M41216,14,515,510
06660-190506660-10905D224,4M51216,14,515,510
06660-190606660-10906D224,4M61216,14,515,510
06660-110506660-10105D27,55,1M51422,15,820,810
06660-110606660-10106D27,55,1M61422,15,820,810
06660-120806660-10208D37,56,3M82133,38,530,514
06660-121006660-10210D37,56,3M102133,38,530,514
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83