norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua
06652

Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua 164 kB

Desenhos

Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
06652-1904aço384,5M412188,516,110 1,16 €
06652-1905aço384,5M512188,516,110 1,16 €
06652-1906aço384,5M612188,516,110 1,16 €
06652-1105aço505M5142411,52210 1,27 €
06652-1106aço505M6142411,52210 1,27 €
06652-1208aço757M82135,61733,314 2,33 €
06652-1210aço757M102135,61733,314 2,33 €
06652-10904aço inoxidável384,5M412188,516,110 1,84 €
06652-10905aço inoxidável384,5M512188,516,110 1,84 €
06652-10906aço inoxidável384,5M612188,516,110 1,84 €
06652-10105aço inoxidável505M5142411,52210 2,10 €
06652-10106aço inoxidável505M6142411,52210 2,10 €
06652-10208aço inoxidável757M82135,61733,314 2,65 €
06652-10210aço inoxidável757M102135,61733,314 2,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83