norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboleta „Miniwing“ de plástico com metal detectável
06652

Manípulos borboleta „Miniwing“ de plástico com metal detectável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:O aditivo detectável de metal pode causar desvios parciais da cor da superfície de plástico.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 Manípulos borboleta „Miniwing“ de plástico com metal detectável 188 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta „Miniwing“ de plástico com metal detectável

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca interna

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

HTCADAces.PreçoEncomendar
06652-140005K2813M5157,5 7,67 €
06652-140006K2813M6159 7,94 €

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca exterior

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca exterior

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

HLCADAces.PreçoEncomendar
06652-140005X20L2813M51520 9,86 €
06652-140006X20L2813M61520 10,07 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83