norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo borboleta „Miniwing“ de plástico com detecção visual
06652

Manípulo borboleta „Miniwing“ de plástico com detecção visual

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 Manípulo borboleta „Miniwing“ de plástico com detecção visual 178 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulo borboleta „Miniwing“ de plástico com detecção visual

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca interna

mais informações

Desenhos

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

HTCADAces.PreçoEncomendar
06652-130005K2813M5157,5 6,26 €
06652-130006K2813M6159 6,52 €

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca exterior

mais informações

Desenhos

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca exterior

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

HLCADAces.PreçoEncomendar
06652-130005X20L2813M51520 8,44 €
06652-130006X20L2813M61520 8,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83