|
|
06652-10Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O manípulo borboleta Miniwing é caracterizado por seu design ergonômico e compacto. Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.Material:Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404. Versão:peça polida ou jateada.Indicação de desenho:Forma D: Rosca fêmea contínua Forma E: Furo cego roscado Forma L: Rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Chave de aço | Superfície Corpo básico | A | B | D | D2 | D6 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06652-10-4280412 | D | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280512 | D | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280612 | D | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280812 | D | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280411 | D | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280511 | D | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280611 | D | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280811 | D | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280422 | D | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280522 | D | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280622 | D | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280822 | D | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280421 | D | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280521 | D | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280621 | D | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280821 | D | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | |
|
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Chave de aço | Superfície Corpo básico | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06652-10-5280412 | E | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 7,82 € | | 06652-10-5280512 | E | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 7,82 € | | 06652-10-5280612 | E | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-5280812 | E | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-5280411 | E | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 4,75 € | | 06652-10-5280511 | E | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 4,75 € | | 06652-10-5280611 | E | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-5280811 | E | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-5280422 | E | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 9,00 € | | 06652-10-5280522 | E | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 9,00 € | | 06652-10-5280622 | E | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-5280822 | E | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-5280421 | E | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 7,59 € | | 06652-10-5280521 | E | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 7,59 € | | 06652-10-5280621 | E | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-5280821 | E | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | |
|
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Chave de aço | Superfície Corpo básico | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06652-10-6280412X8 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X10 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X15 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X20 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280612X10 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X15 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X20 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X25 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X30 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280812X20 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X25 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X30 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X40 | L | 1.4308 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280411X8 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X10 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X15 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X20 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280611X10 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X15 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X20 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X25 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X30 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280811X20 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X25 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X30 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X40 | L | 1.4308 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280422X8 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X10 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X15 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X20 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280622X10 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X15 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X20 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X25 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X30 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280822X20 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X25 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X30 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X40 | L | 1.4404 | polido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280421X8 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X10 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X15 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X20 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280621X10 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X15 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X20 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X25 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X30 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280821X20 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X25 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X30 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X40 | L | 1.4404 | jateado | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 10,88 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|