|
|
06651Manípulos borboletas em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308. Versão:retificado e polido ou jateado em brutoSob consulta:Manípulos borboleta com rosca macho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06651-904 | polido | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 9,00 € | | 06651-905 | polido | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 9,00 € | | 06651-906 | polido | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 9,00 € | | 06651-105 | polido | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 13,34 € | | 06651-106 | polido | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 13,34 € | | 06651-208 | polido | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 16,39 € | | 06651-210 | polido | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 16,39 € | | 06651-9041 | jateado | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 4,86 € | | 06651-9051 | jateado | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 4,86 € | | 06651-9061 | jateado | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 4,86 € | | 06651-1051 | jateado | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 6,45 € | | 06651-1061 | jateado | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 6,45 € | | 06651-2081 | jateado | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 10,98 € | | 06651-2101 | jateado | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 10,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|