|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308 ou aço. Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço brunido. Indicação:A trava pode ser utilizada individualmente. Através de seu design sofisticado e uma leve concavidade para manuseio, proporcionam firmeza para os dedos, cumprindo com os requisitos exigidos atualmente. É possível transferir levemente altas forças de tensão. Através da centralização lateral, podem ser escolhidas diversas formas de fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Tamanho | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06349-1040 | Aço inoxidável | 1 | 25 | 3 | 4 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 9 | 5,5 | 0,5 |  | | 5,83 € | | 06349-2050 | Aço inoxidável | 2 | 30 | 3,6 | 5 | 9 | 2 | 10,2 | 4 | 10,8 | 6,5 | 1 |  | | 6,79 € | | 06349-3060 | Aço inoxidável | 3 | 40 | 4,8 | 6 | 12 | 2 | 13,6 | 5 | 14,4 | 8,7 | 1 |  | | 7,20 € | | 06349-4080 | Aço inoxidável | 4 | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10,2 | 1 |  | | 8,99 € | | 06349-1041 | Aço | 1 | 25 | 3 | 4 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 9 | 5,5 | 0,5 |  | | 5,31 € | | 06349-2051 | Aço | 2 | 30 | 3,6 | 5 | 9 | 2 | 10,2 | 4 | 10,8 | 6,5 | 1 |  | | 5,62 € | | 06349-3061 | Aço | 3 | 40 | 4,8 | 6 | 12 | 2 | 13,6 | 5 | 14,4 | 8,7 | 1 |  | | 6,00 € | | 06349-4081 | Aço | 4 | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10,2 | 1 |  | | 7,36 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|