|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.Versão:peça altamente polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06252-050 | M5 | 14 | 7 | 34 | 25 |  | | 1,43 € | | 06252-060 | M6 | 23 | 14 | 60 | 17 |  | | 1,46 € | | 06252-080 | M8 | 22 | 14 | 60 | 25 |  | | 2,02 € | | 06252-081 | M8 | 26 | 16 | 70 | 19 |  | | 2,10 € | | 06252-100 | M10 | 27 | 15,5 | 70 | 25 |  | | 2,24 € | | 06252-101 | M10 | 35 | 22 | 85 | 25 |  | | 2,90 € | | 06252-120 | M12 | 27 | 15,5 | 70 | 25 |  | | 2,82 € | | 06252-121 | M12 | 35 | 22 | 85 | 25 |  | | 2,90 € | | 06252-160 | M16 | 35 | 22 | 85 | 30 |  | | 6,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|