norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto ou vermelho.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Montagem:Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!

A versão 06250-21604 oferece bucha fabricada em latão.
As versões 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 são fornecidas com bucha fabricada em aço com revestimento em cobre.
Tolerância do eixo:Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Indicação de desenho:
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma L: luva de aperto
Forma M: furo cônico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06250 Botões bola lisos DIN 319 ampliada 143 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola lisos DIN 319 ampliada

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca prensada

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca prensada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06250-11604CpretoM4168159 0,43 €
06250-11605CpretoM51681511 0,43 €
06250-11606CpretoM61681512 0,46 €
06250-12005CpretoM520121811 0,45 €
06250-12006CpretoM620121814 0,45 €
06250-12506CpretoM6251522,515 0,54 €
06250-12508CpretoM8251522,517 0,54 €
06250-13008CpretoM830152819 0,89 €
06250-13208CpretoM832182917 0,67 €
06250-13210CpretoM1032182922 0,67 €
06250-13508CpretoM836163417 1,00 €
06250-13510CpretoM1036163423 1,00 €
06250-14008CpretoM840223717 1,22 €
06250-14010CpretoM1040223723 1,22 €
06250-14012CpretoM1240223726 1,22 €
06250-14510CpretoM1045174322 1,68 €
06250-14512CpretoM1245174327 1,68 €
06250-15010CpretoM1050294623 1,94 €
06250-15012CpretoM1250294625 1,94 €
06250-116041CvermelhoM4168156 0,56 €
06250-116051CvermelhoM5168157,5 0,56 €
06250-120051CvermelhoM52012187,5 0,64 €
06250-120061CvermelhoM62012189 0,64 €
06250-125061CvermelhoM62515239 0,69 €
06250-125081CvermelhoM825152312 0,69 €
06250-130081CvermelhoM830162812 1,14 €
06250-132081CvermelhoM832182912 1,00 €
06250-140081CvermelhoM8402037,512 1,76 €
06250-135101CvermelhoM1036173315 1,40 €
06250-140101CvermelhoM10402037,515 1,76 €
06250-150101CvermelhoM1050224815 2,71 €
06250-150121CvermelhoM1250284818 2,71 €

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06250-21604EpretoLatãoM41681510 0,59 €
06250-22005EpretoLatãoM520121812 0,60 €
06250-22006EpretoaçoM620121815 0,64 €
06250-22506EpretoaçoM6251522,515 0,71 €
06250-22508EpretoaçoM8251522,518 0,85 €
06250-23008EpretoLatãoM830152815 1,16 €
06250-23208EpretoaçoM832182918 1,32 €
06250-23210EpretoaçoM1032182918 1,33 €
06250-23508EpretoaçoM836163418 1,31 €
06250-23510EpretoaçoM1036163423 1,36 €
06250-24008EpretoaçoM840223718 1,62 €
06250-24010EpretoaçoM1040223723 1,68 €
06250-24012EpretoaçoM1240223725 1,90 €
06250-24510EpretoaçoM1045174323 2,14 €
06250-24512EpretoaçoM1245174325 2,20 €
06250-25010EpretoaçoM1050294623 2,61 €
06250-25012EpretoaçoM1250294625 2,81 €
06250-220051EvermelhoaçoM52012187,5 0,76 €
06250-225061EvermelhoaçoM62515239 0,94 €
06250-230081EvermelhoaçoM830162812 1,64 €
06250-235101EvermelhoaçoM1036173314 2,04 €
06250-240101EvermelhoaçoM10402037,515 2,35 €
06250-240121EvermelhoaçoM12402037,518 2,67 €
06250-250121EvermelhoaçoM1250284818 3,92 €

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06250-42005Lpreto520121813 1,66 €
06250-42506Lpreto625152316 1,52 €
06250-42508Lpreto825152315 1,52 €
06250-43208Lpreto832182915 1,89 €
06250-43210Lpreto1032182920 1,89 €
06250-44010Lpreto10402037,520 2,66 €
06250-44012Lpreto12402037,523 2,66 €
06250-45012Lpreto1250284820 4,20 €

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06250-31604Mpreto41681510 0,44 €
06250-32005Mpreto520121811 0,46 €
06250-32506Mpreto6251522,514 0,60 €
06250-32508Mpreto8251522,514 0,60 €
06250-33208Mpreto832182914 0,84 €
06250-33210Mpreto1032182914 0,84 €
06250-34010Mpreto1040223719 1,30 €
06250-34012Mpreto1240223719 1,30 €
06250-35012Mpreto1250294621 2,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83