norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada
06247

Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Bucha em aço.
Versão:Aço zincado.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma C: rosca plástica
Forma E: bucha roscada
Forma M: furo cônico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06247 Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada 190 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola em termoplástico DIN 319 ampliada

Botões bola em termoplástico, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca plástica

mais informações

Desenhos

Botões bola em termoplástico, DIN 319 ampliada, forma C, com rosca plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-11604CM4168156 0,45 €
06247-11605CM5168157,5 0,45 €
06247-12005CM52012187,5 0,46 €
06247-12006CM62012189 0,46 €
06247-12506CM6251522,59 0,55 €
06247-12508CM8251522,512 0,55 €
06247-13208CM832182912 0,68 €
06247-13210CM1032182915 0,68 €
06247-14010CM1040223715 1,15 €
06247-14012CM1240223715 1,31 €

Botões bola termoplásticos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões bola termoplásticos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-22005EM52012187,5 0,61 €
06247-22006EM62012187,5 0,66 €
06247-22506EM6251522,59 0,64 €
06247-22508EM8251522,59 0,78 €
06247-23208EM832182912 0,99 €
06247-23210EM1032182912 1,18 €

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

mais informações

Desenhos

Botões bola de termoplástico, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-32005M520121812 0,56 €
06247-32506M6251522,515 0,61 €
06247-32508M8251522,515 0,61 €
06247-33208M832182915 0,75 €
06247-33210M1032182915 0,75 €
06247-34010M1040223720 1,18 €
06247-34012M1240223720 1,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83