norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319
06247

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.

Versão:peça polida.Indicação de desenho:
Forma C: rosca
Forma K: furo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06247 Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319 131 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca

mais informações

Desenhos

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-116044Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M4168157,2 5,20 €
06247-140104Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1040223718 22,20 €
06247-132084Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M832182914,5 12,55 €
06247-150124Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1250284621 34,78 €
06247-125064Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M6251522,511 8,42 €
06247-120054Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M52012189,1 5,73 €
06247-116043Ccom rosca fêmeaalumínio-M4168157,2 3,71 €
06247-120053Ccom rosca fêmeaalumínio-M52012189,1 3,80 €
06247-125063Ccom rosca fêmeaalumínio-M6251522,511 5,30 €
06247-132083Ccom rosca fêmeaalumínio-M832182914,5 7,64 €
06247-140103Ccom rosca fêmeaalumínio-M1040223718 10,98 €
06247-150123Ccom rosca fêmeaalumínio-M1250284621 15,90 €

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com furo

mais informações

Desenhos

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com furo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-316042Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430161681510 4,95 €
06247-320052Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.4301820121812 5,47 €
06247-325062Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430110251522,516 8,03 €
06247-332082Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011232182920 11,95 €
06247-340102Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011640223725 21,17 €
06247-350122Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43012050284632 33,13 €
06247-316043Kcom furo de ajustealumínio-61681510 3,71 €
06247-320053Kcom furo de ajustealumínio-820121812 3,80 €
06247-325063Kcom furo de ajustealumínio-10251522,516 5,30 €
06247-332083Kcom furo de ajustealumínio-1232182920 7,64 €
06247-340103Kcom furo de ajustealumínio-1640223725 10,98 €
06247-350123Kcom furo de ajustealumínio-2050284632 15,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83