norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
06240-11

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06240-11 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho 105 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06240-11-104X10aço de usinagem fácilM42112211010 1,75 €
06240-11-105X10aço de usinagem fácilM52112211010 1,75 €
06240-11-206X10aço de usinagem fácilM62514251210 2,35 €
06240-11-308X15aço de usinagem fácilM83318331615 2,94 €
06240-11-1104X10aço inoxidávelM42112211010 2,66 €
06240-11-1105X10aço inoxidávelM52112211010 2,66 €
06240-11-1206X10aço inoxidávelM62514251210 3,43 €
06240-11-1308X15aço inoxidávelM83318331615 4,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83