norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
06239

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06239 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho 123 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06239-1805X10aço de usinagem fácilM518101510 1,38 €
06239-2106X10aço de usinagem fácilM621121710 1,51 €
06239-2506X10aço de usinagem fácilM625142110 1,71 €
06239-3308X15aço de usinagem fácilM833182915 2,40 €
06239-11805X10aço inoxidávelM518101510 2,76 €
06239-12106X10aço inoxidávelM621121710 3,04 €
06239-12506X10aço inoxidávelM625142110 3,43 €
06239-13308X15aço inoxidávelM833182915 4,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83