norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
06238

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06238 Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea 120 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HTCADAces.PreçoEncomendar
06238-1805aço de usinagem fácilM51810157,5 1,38 €
06238-2106aço de usinagem fácilM62112179 1,51 €
06238-2506aço de usinagem fácilM62514219 1,71 €
06238-3308aço de usinagem fácilM833182912 2,40 €
06238-11805aço inoxidávelM51810157,5 2,76 €
06238-12106aço inoxidávelM62112179 3,04 €
06238-12506aço inoxidávelM62514219 3,43 €
06238-13308aço inoxidávelM833182912 4,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83