norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente
06210

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06210 Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente 186 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente, forma K, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
06210-13306KM63213,521119,512 6,16 €
06210-13308KM84013,525131012 6,75 €
06210-13310KM10501932171217 8,60 €

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com detecção visual e bucha de aço saliente, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH2H3LCADAces.PreçoEncomendar
06210-13506X20LM63213,521119,520 6,38 €
06210-13508X20LM84013,525131020 6,98 €
06210-13508X30LM84013,525131030 7,62 €
06210-13510X30LM10501950321230 9,09 €
06210-13510X40LM10501950321240 9,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83