norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
06209

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06209 Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável 127 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06209-22505KM525121687,5 2,77 €
06209-23206KM63214201012 2,81 €
06209-24008KM84018251314 3,28 €
06209-25010KM105022321718 4,15 €
06209-26312KM126326402122 5,92 €
06209-28016KM168035502524 10,87 €

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06209-42505X15LM5251216815 1,90 €
06209-42505X20LM5251216820 2,00 €
06209-42505X25LM5251216825 2,01 €
06209-43206X15LM63214201015 1,90 €
06209-43206X20LM63214201020 2,00 €
06209-43206X25LM63214201025 2,01 €
06209-43206X30LM63214201030 2,02 €
06209-43206X40LM63214201040 2,35 €
06209-44008X20LM84018251320 2,69 €
06209-44008X25LM84018251325 2,73 €
06209-44008X30LM84018251330 2,96 €
06209-44008X40LM84018251340 3,83 €
06209-44008X50LM84018251350 4,27 €
06209-45010X25LM105022321725 3,36 €
06209-45010X30LM105022321730 3,40 €
06209-45010X40LM105022321740 3,47 €
06209-45010X50LM105022321750 4,46 €
06209-46312X30LM126326402130 4,36 €
06209-46312X40LM126326402140 4,46 €
06209-46312X50LM126326402150 4,61 €
06209-46312X60LM126326402160 4,81 €
06209-48016X30LM168035502530 7,49 €
06209-48016X40LM168035502540 7,68 €
06209-48016X50LM168035502550 7,95 €
06209-48016X60LM168035502560 8,29 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83