norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336
06200

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Com vibroacabamento, superfície sem tratamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06200 Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 262 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
FormaD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06200-106tamboreadoA32122110 1,17 €
06200-108tamboreadoA40142613 1,32 €
06200-110tamboreadoA50183417 2,40 €
06200-112tamboreadoA63204221 3,65 €
06200-116tamboreadoA80255225 7,18 €

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
06200-206Btamboreado6321220 2,35 €
06200-208Btamboreado8401425 2,47 €
06200-210Btamboreado10501832 3,52 €
06200-212Btamboreado12632040 5,14 €
06200-216Btamboreado16802550 9,22 €

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-306Ctamboreado63212201215 2,35 €
06200-308Ctamboreado84014251518 2,47 €
06200-310Ctamboreado105018321821 3,52 €
06200-312Ctamboreado126320402225 5,14 €
06200-316Ctamboreado168025502832 9,22 €

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06200-406DtamboreadoM632126,42010 2,35 €
06200-408DtamboreadoM840148,42513 2,47 €
06200-410DtamboreadoM10501810,53216 3,52 €
06200-412DtamboreadoM126320134020 5,14 €
06200-416DtamboreadoM168025175020 9,22 €

Manípulos em estrela DIN 6336, material de ferro fundido cinzento, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336, material de ferro fundido cinzento, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-506EtamboreadoM63212201215 2,35 €
06200-508EtamboreadoM84014251518 2,47 €
06200-510EtamboreadoM105018321821 3,52 €
06200-512EtamboreadoM126320402225 5,14 €
06200-516EtamboreadoM168025502832 9,22 €

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06200-606X15LtamboreadoM632122015 5,95 €
06200-606X20LtamboreadoM632122020 6,80 €
06200-606X25LtamboreadoM632122025 6,90 €
06200-606X30LtamboreadoM632122030 6,97 €
06200-608X20LtamboreadoM840142520 7,75 €
06200-608X25LtamboreadoM840142525 7,85 €
06200-608X30LtamboreadoM840142530 7,94 €
06200-608X40LtamboreadoM840142540 8,05 €
06200-610X25LtamboreadoM1050183225 10,41 €
06200-610X30LtamboreadoM1050183230 10,49 €
06200-610X40LtamboreadoM1050183240 10,66 €
06200-610X50LtamboreadoM1050183250 10,84 €
06200-612X30LtamboreadoM1263204030 11,85 €
06200-612X40LtamboreadoM1263204040 11,93 €
06200-612X50LtamboreadoM1263204050 12,02 €
06200-612X60LtamboreadoM1263204060 12,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83