norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336
06194

Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06194 Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336 191 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06194-232062Bpolido632122110 7,25 €
06194-240082Bpolido840142613 9,46 €
06194-250102Bpolido1050183417 11,47 €
06194-263122Bpolido1263204221 15,02 €
06194-232063Bjateado632122110 6,53 €
06194-240083Bjateado840142613 8,51 €
06194-250103Bjateado1050183417 10,29 €
06194-263123Bjateado1263204221 13,54 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06194-332062Cpolido6321221101215 8,07 €
06194-340082Cpolido8401426131518 10,33 €
06194-350102Cpolido10501834171821 13,58 €
06194-363122Cpolido12632042212225 17,58 €
06194-332063Cjateado6321221101215 7,27 €
06194-340083Cjateado8401426131518 9,30 €
06194-350103Cjateado10501834171821 12,21 €
06194-363123Cjateado12632042212225 15,84 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06194-432062DpolidoM632126,4211011 8,97 €
06194-440082DpolidoM840148,4261314 11,32 €
06194-450102DpolidoM10501810,5341718 14,65 €
06194-463122DpolidoM12632013422122 18,57 €
06194-432063DjateadoM632126,4211011 8,06 €
06194-440083DjateadoM840148,4261314 10,19 €
06194-450103DjateadoM10501810,5341718 13,19 €
06194-463123DjateadoM12632013422122 16,72 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06194-532062EpolidoM6321221101215 8,97 €
06194-540082EpolidoM8401426131518 11,32 €
06194-550102EpolidoM10501834171821 14,65 €
06194-563122EpolidoM12632042212225 18,57 €
06194-532063EjateadoM6321221101215 8,06 €
06194-540083EjateadoM8401426131518 10,19 €
06194-550103EjateadoM10501834171821 13,19 €
06194-563123EjateadoM12632042212225 16,72 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06194-632063X15LjateadoM63212211015 11,70 €
06194-632063X20LjateadoM63212211020 11,79 €
06194-632063X25LjateadoM63212211025 11,87 €
06194-632063X30LjateadoM63212211030 11,89 €
06194-640083X20LjateadoM84014261320 13,02 €
06194-640083X25LjateadoM84014261325 13,19 €
06194-640083X30LjateadoM84014261330 13,26 €
06194-640083X40LjateadoM84014261340 13,50 €
06194-650103X25LjateadoM105018341725 16,95 €
06194-650103X30LjateadoM105018341730 17,10 €
06194-650103X40LjateadoM105018341740 17,32 €
06194-650103X50LjateadoM105018341750 17,54 €
06194-663123X30LjateadoM126320422130 21,69 €
06194-663123X40LjateadoM126320422140 21,84 €
06194-663123X50LjateadoM126320422150 22,48 €
06194-663123X60LjateadoM126320422160 22,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83