norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336
06192

Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Vibroacabamento ou retificado e polido.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela como peça bruta (sem vibroacabamento).Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06192 Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336 173 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06192-14008Atamboreado40142613 3,90 €
06192-15010Atamboreado50183417 5,06 €
06192-16312Atamboreado63204221 6,67 €
06192-18016Atamboreado80255225 9,56 €

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
06192-240082Bpolido8401425 9,72 €
06192-250102Bpolido10501832 11,86 €
06192-263122Bpolido12632040 13,08 €
06192-280162Bpolido16802550 19,57 €
06192-24008Btamboreado8401425 5,65 €
06192-25010Btamboreado10501832 7,08 €
06192-26312Btamboreado12632040 9,04 €
06192-28016Btamboreado16802550 11,86 €

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06192-340082Cpolido84014251518 9,72 €
06192-350102Cpolido105018321821 11,86 €
06192-363122Cpolido126320402225 13,08 €
06192-380162Cpolido168025502832 19,57 €
06192-34008Ctamboreado84014251518 5,65 €
06192-35010Ctamboreado105018321821 7,08 €
06192-36312Ctamboreado126320402225 9,04 €
06192-38016Ctamboreado168025502832 11,86 €

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06192-440082DpolidoM840148,42512 9,72 €
06192-450102DpolidoM10501810,53216 11,86 €
06192-463122DpolidoM126320134020 13,08 €
06192-480162DpolidoM168025175030 19,57 €
06192-44008DtamboreadoM840148,42512 5,65 €
06192-45010DtamboreadoM10501810,53216 7,08 €
06192-46312DtamboreadoM126320134020 9,04 €
06192-48016DtamboreadoM168025175030 11,86 €

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06192-540082EpolidoM84014251518 9,72 €
06192-550102EpolidoM105018321821 11,86 €
06192-563122EpolidoM126320402225 13,08 €
06192-580162EpolidoM168025502832 19,57 €
06192-54008EtamboreadoM84014251518 5,65 €
06192-55010EtamboreadoM105018321821 7,08 €
06192-56312EtamboreadoM126320402225 9,04 €
06192-58016EtamboreadoM168025502832 11,86 €

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
06192-64008X20LtamboreadoM840142520 9,92 €
06192-64008X25LtamboreadoM840142525 10,13 €
06192-64008X30LtamboreadoM840142530 10,20 €
06192-64008X40LtamboreadoM840142540 10,42 €
06192-65010X25LtamboreadoM1050183225 11,80 €
06192-65010X30LtamboreadoM1050183230 12,04 €
06192-65010X40LtamboreadoM1050183240 12,28 €
06192-65010X50LtamboreadoM1050183250 12,48 €
06192-66312X30LtamboreadoM1263204030 14,93 €
06192-66312X40LtamboreadoM1263204040 15,08 €
06192-66312X50LtamboreadoM1263204050 15,67 €
06192-66312X60LtamboreadoM1263204060 15,99 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83