norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335
06180

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha saliente em aço.
Bucha e pino roscado de aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação de desenho:
Forma E: bucha saliente de aço
Forma G: furo cego
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06180 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 220 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma E com bucha de aço saliente

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma E com bucha de aço saliente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH5H6TCADAces.PreçoEncomendar
06180-306EM632122391212 2,37 €
06180-308EM8401426101315 2,50 €
06180-310EM10501832121818 3,21 €
06180-312EM12632040142322 4,58 €
06180-316EM16802550172828 7,07 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma G com furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma G com furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06180-405G5251216812 0,43 €
06180-406G63214201015 0,55 €
06180-408G84018251318 0,93 €
06180-410G105022322021 1,08 €
06180-412G126326402525 1,75 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06180-205KM52512156,510,5 0,55 €
06180-206KM63214201016 0,61 €
06180-208KM84018261518 0,89 €
06180-210KM105022332025 1,14 €
06180-212KM126326402327 1,98 €
06180-216KM168036503033 5,37 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06180-505X15LM52512156,515 0,67 €
06180-505X20LM52512156,520 0,67 €
06180-505X25LM52512156,525 0,69 €
06180-505X30LM52512156,530 0,71 €
06180-505X40LM52512166,540 0,78 €
06180-505X50LM52512166,550 0,79 €
06180-506X15LM63214201015 0,71 €
06180-506X20LM63214201020 0,72 €
06180-506X25LM63214201025 0,78 €
06180-506X30LM63214201030 0,78 €
06180-506X40LM63214201040 0,84 €
06180-506X50LM63214201050 0,89 €
06180-508X20LM84018261320 0,97 €
06180-508X25LM84018261325 0,98 €
06180-508X30LM84018261330 0,99 €
06180-508X35LM84018261335 1,09 €
06180-508X40LM84018261340 1,12 €
06180-508X45LM84018261345 1,20 €
06180-508X50LM84018261350 1,32 €
06180-510X20LM105022332020 1,30 €
06180-510X25LM105022332025 1,33 €
06180-510X30LM105022332030 1,41 €
06180-510X35LM105022332035 1,46 €
06180-510X40LM105022332040 1,54 €
06180-510X45LM105022332045 1,62 €
06180-510X50LM105022332050 1,71 €
06180-512X20LM126327402520 2,05 €
06180-512X30LM126327402530 2,14 €
06180-512X40LM126327402540 2,24 €
06180-512X50LM126327402550 2,39 €
06180-512X60LM126327402560 2,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83