norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com bucha de aço saliente
06174

Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06174 Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com bucha de aço saliente 180 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas em plástico de metal detectável com bucha de aço saliente

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
06174-1425053175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 6,41 €
06174-1432063175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 7,79 €
06174-1440063175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1440083175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1450083175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €
06174-1450103175Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, metal detectável com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3LPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
06174-1425053175X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M52510189710FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1425053175X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M52510189715FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1425053175X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M52510189720FDA + EU10/2011 6,62 €
06174-1432063175X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,510FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,515FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,520FDA + EU10/2011 7,22 €
06174-1432063175X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,525FDA + EU10/2011 7,61 €
06174-1432063175X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M63213,522129,530FDA + EU10/2011 7,61 €
06174-1440083175X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141015FDA + EU10/2011 9,05 €
06174-1440083175X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141020FDA + EU10/2011 9,33 €
06174-1440083175X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141025FDA + EU10/2011 9,50 €
06174-1440083175X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141030FDA + EU10/2011 9,71 €
06174-1440083175X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141040FDA + EU10/2011 10,12 €
06174-1440083175X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M84013,526141050FDA + EU10/2011 10,35 €
06174-1450103175X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181220FDA + EU10/2011 12,19 €
06174-1450103175X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181225FDA + EU10/2011 12,33 €
06174-1450103175X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181230FDA + EU10/2011 12,56 €
06174-1450103175X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181240FDA + EU10/2011 12,83 €
06174-1450103175X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181250FDA + EU10/2011 13,02 €
06174-1450103175X60Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 7021M10501932181260FDA + EU10/2011 13,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83