norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335
06161

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Indicação de desenho:
Forma C: furo cego
Forma E: furo cego roscado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06161 Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335 121 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06161-108Claranja8401425131518 3,96 €
06161-110Claranja10501832201821 5,29 €
06161-112Claranja12632040252225 5,96 €
06161-116Claranja16802550302832 9,38 €
06161-208Cpreto8401425131518 3,96 €
06161-210Cpreto10501832201821 5,29 €
06161-212Cpreto12632040252225 5,96 €
06161-216Cpreto16802550302832 9,38 €

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06161-308ElaranjaM84014261415 3,96 €
06161-310ElaranjaM105018342018 5,29 €
06161-312ElaranjaM126320422522 5,96 €
06161-316ElaranjaM168025523028 9,38 €
06161-408EpretoM84014261415 3,96 €
06161-410EpretoM105018342018 5,29 €
06161-412EpretoM126320422522 5,96 €
06161-416EpretoM168025523028 9,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83