norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela para parafusos com sextavado interno
06134

Manípulos em estrela para parafusos com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preta ou cinza.Indicação:Parafusos adequados, ver ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06134 Manípulos em estrela para parafusos com sextavado interno 201 kB

Desenhos

Manípulos em estrela para parafusos com sextavado interno

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCorDD1Epara parafusos
com
sextavado interno
CADAces.PreçoEncomendar
06134-060preto381413M6 2,32 €
06134-0605cinza381413M6 2,32 €
06134-080preto381711,5M8 2,32 €
06134-0805cinza381711,5M8 2,32 €
06134-100preto382013M10 2,32 €
06134-1005cinza382013M10 2,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83