norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno
06132

Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto, cinza ou vermelho.Indicação:Parafusos adequados ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do botão recartilhado. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06132 Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno 217 kB

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Cor
do corpo
básico
D1D2Hpara parafusos
com
sextavado interno
CADAces.PreçoEncomendar
06132-030preto9,58,34,5M3 0,93 €
06132-0305cinza9,58,34,5M3 0,93 €
06132-0306vermelho9,58,34,5M3 0,93 €
06132-040preto139,65M4 0,93 €
06132-0405cinza139,65M4 0,93 €
06132-0406vermelho139,65M4 0,93 €
06132-050preto1611,56,5M5 1,08 €
06132-0505cinza1611,56,5M5 1,08 €
06132-0506vermelho1611,56,5M5 1,08 €
06132-060preto19147,5M6 1,08 €
06132-0605cinza19147,5M6 1,08 €
06132-0606vermelho19147,5M6 1,08 €
06132-061preto26138M6 1,64 €
06132-0615cinza26138M6 1,64 €
06132-0616vermelho26138M6 1,64 €
06132-080preto261610M8 1,64 €
06132-0805cinza261610M8 1,64 €
06132-0806vermelho261610M8 1,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83