norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo
06131

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto ou laranja.Indicação para encomenda:06131.00040 (Botão recartilhado de cor preta)
Código da cor:
0 =preto
1 =laranja
Indicação:Parafusos adequados ISO 4014.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do botão recartilhado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06131 Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo 178 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
06131-00040ApretoM4175,57 0,55 €
06131-00050ApretoM5206,58 0,60 €
06131-00060ApretoM625810 0,77 €
06131-00080ApretoM8361013 0,97 €
06131-00100ApretoM10361017 0,93 €
06131-01040AlaranjaM4175,57 0,55 €
06131-01050AlaranjaM5206,58 0,60 €
06131-01060AlaranjaM625810 0,77 €
06131-01080AlaranjaM8361013 0,97 €
06131-01100AlaranjaM10361017 0,93 €

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado externo, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
para
parafusos
D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
06131-10040BpretoM41711,57 0,62 €
06131-10050BpretoM520158 0,66 €
06131-10060BpretoM6251810 0,83 €
06131-10080BpretoM8362313 1,00 €
06131-10100BpretoM10362317 1,01 €
06131-11040BlaranjaM41711,57 0,62 €
06131-11050BlaranjaM520158 0,66 €
06131-11060BlaranjaM6251810 0,83 €
06131-11080BlaranjaM8362313 1,00 €
06131-11100BlaranjaM10362317 1,01 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83