|
|
06130Parafusos recartilhados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | K | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06130-05X25 | M5 | 16 | 4 | 6 | 25 | 23 | 3 |  | | 5,05 € | | 06130-051X40 | M5 | 16 | 4 | 6 | 40 | 38 | 3 |  | | 5,30 € | | 06130-06X35 | M6 | 18 | 4,5 | 7 | 35 | 33 | 3,5 |  | | 6,01 € | | 06130-061X50 | M6 | 18 | 4,5 | 7 | 50 | 48 | 3,5 |  | | 6,90 € | | 06130-062X70 | M6 | 18 | 4,5 | 7 | 70 | 68 | 3,5 |  | | 9,33 € | | 06130-08X45 | M8 | 20 | 6 | 8 | 45 | 42 | 5 |  | | 7,75 € | | 06130-081X60 | M8 | 20 | 6 | 8 | 60 | 57 | 5 |  | | 8,18 € | | 06130-10X45 | M10 | 25 | 7,5 | 10 | 45 | 42 | 5,5 |  | | 8,99 € | | 06130-101X60 | M10 | 25 | 7,5 | 10 | 60 | 57 | 5,5 |  | | 9,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|