norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas recartilhadas forma plana de aço e aço inoxidável DIN 467
06120

Porcas recartilhadas forma plana de aço e aço inoxidável DIN 467

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas recartilhadas de forma plana M12 não estão previstas na folha de normas técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06120 Porcas recartilhadas forma plana de aço e aço inoxidável DIN 467 190 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas forma plana de aço e aço inoxidável DIN 467

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3HKCADAces.PreçoEncomendar
06120-04aço de usinagem fácilM416843,5 0,39 €
06120-05aço de usinagem fácilM5201054 0,47 €
06120-06aço de usinagem fácilM6241265 0,61 €
06120-08aço de usinagem fácilM8301686 1,06 €
06120-10aço de usinagem fácilM103620108 1,62 €
06120-12aço de usinagem fácilM123620108 1,99 €
06120-042aço inoxidávelM416843,5 1,09 €
06120-052aço inoxidávelM5201054 1,23 €
06120-062aço inoxidávelM6241265 1,59 €
06120-082aço inoxidávelM8301686 2,56 €
06120-102aço inoxidávelM103620108 4,06 €
06120-122aço inoxidávelM123620108 5,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83